Menu Search

Nit wciskany 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Naturalny

Klipsy wciskane zapewniają szybki i opłacalny sposób montażu i spinania ze sobą wielu materiałów. Montaż bez użycia narzędzi — wystarczy wcisnąć klips w okrągły otwór w panelu, a następnie nacisnąć kciukiem jego łeb. Klipsy można zdemontować i ewentualnie ponownie użyć, jednak mocne trzymanie, jakie zapewniają, sprawie, że sprawdzą się lepiej w zastosowaniach stałych. Zapewniają dobrą izolację elektryczną, a także odporność na drgania, ścieranie i korozję. Są idealne do łączenia cienkich materiałów lub mocowania lekkich komponentów.
Numer produktu Essentra:

10016022

Numer produktu produkcyjny:

MMB-210-19

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,1657 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 165,70 zł

1000 x 1,1657 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 14.0 mm
Średnica łba 14.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.0 - 5.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.5 - 4.0 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu nitu Wciskane
Kształt główki nitu Rozetka

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt