10161739
NE16
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 7,3627 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Maks. kompatybilna średnica kabla | 25.4 mm |
---|---|
Maks. kompatybilna średnica kabla | 1 in |
Szerokość całkowita | 12.7 mm |
Szerokość całkowita | 0.5 in |
Średnica otworu | 5.2 mm |
Średnica otworu | 0.205 in |
Materiał zacisku | Stop aluminium 5052 H-32 i TPV |
Powłoka | TPV |
Kolor | Czarny |
Metoda montażu | Śruba |
Możliwość dopasowania | Bez regulacji |
Zakres temperatur pracy | 0 - 50 °C |
Zakres temperatur pracy | 32 - 122 °F |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.