Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 28.6 mm 5.2 mm Aluminium Czarny

Przykręcany metalowy zacisk kablowy powlekany winylem. Powłoka zapewnia izolację, chroni przed korozją i tłumi drgania.
Numer produktu Essentra:

10161746

Numer produktu produkcyjny:

NE18

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 7,1953 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

3 597,65 zł

500 x 7,1953 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maks. kompatybilna średnica kabla 28.6 mm
Szerokość całkowita 12.7 mm
Średnica otworu 5.2 mm
Materiał zacisku Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
Powłoka TPV
Kolor Czarny
Metoda montażu Śruba
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt