Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 9.5 mm 5.2 mm Aluminium Czarny

Przykręcany metalowy zacisk kablowy powlekany winylem. Powłoka zapewnia izolację, chroni przed korozją i tłumi drgania.
Numer produktu Essentra:

10161791

Numer produktu produkcyjny:

NE6

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 3,1514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

3 151,40 zł

1000 x 3,1514 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maks. kompatybilna średnica kabla 9.5 mm
Szerokość całkowita 9.5 mm
Średnica otworu 5.2 mm
Materiał zacisku Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
Powłoka TPV
Kolor Czarny
Metoda montażu Śruba
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt