Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 28.6 mm 5.2 mm PA Zielony

Ten mocny zacisk podtrzymujący został wyprodukowany z szarego, stabilizowanego cieplnie nylonu klasy UL94 V-2. Jest wyposażony w oczko z anodyzowanego aluminium. Służy do mocowania wiązek przewodów w wymagających lub mających znaczenie krytyczne zastosowaniach. Spełnia wymagania MS-25281.
Numer produktu Essentra:

10161951

Numer produktu produkcyjny:

NM-18-R18

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 14,5307 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

7 265,35 zł

500 x 14,5307 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maks. kompatybilna średnica kabla 28.6 mm
Szerokość całkowita 14.0 mm
Średnica otworu 5.2 mm
Materiał zacisku Nylon stabilizowany cieplnie
Materiał wkładki Anodyzowane aluminium
Kolor Zielony
Metoda montażu Śruba
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt