Menu Search

Zacisk kablowy typu P Śruba 11.1 mm 5.2 mm PA Zielony

Ten mocny zacisk podtrzymujący został wyprodukowany z szarego, stabilizowanego cieplnie nylonu klasy UL94 V-2. Jest wyposażony w oczko z anodyzowanego aluminium. Służy do mocowania wiązek przewodów w wymagających lub mających znaczenie krytyczne zastosowaniach. Spełnia wymagania MS-25281.
Numer produktu Essentra:

10162101

Numer produktu produkcyjny:

NM-7-R7

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 12,731 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

6 365,50 zł

500 x 12,731 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maks. kompatybilna średnica kabla 11.1 mm
Szerokość całkowita 12.8 mm
Średnica otworu 5.2 mm
Materiał zacisku Nylon stabilizowany cieplnie
Materiał wkładki Anodyzowane aluminium
Kolor Zielony
Metoda montażu Śruba
Możliwość dopasowania Bez regulacji
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt