Menu Search

Klucze do zamknięć i zamków

Na stanie

Klucze pasują do różnych wkładek zamków ćwierćobrotowych, wykorzystywanych w wielu aplikacjach przemysłowych. Dostępne są w różnych wariantach materiałowych .

Grupa SR: SR5501

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Wykończenie Rodzaj klucza Kup
20067564 2,7206 zł - 2,7206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Odlew cynkowy
Chromowany
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
2,6151 zł - 2,6151 zł 705 Na stanie
Naturalny
Odlew cynkowy
Chromowany
Język trójkątny 8,0 mm do zamka
2,615 zł - 2,615 zł 819 Na stanie
Naturalny
Odlew cynkowy
Chromowany
Klucz kwadratowy 6,0 mm
1,7069 zł - 2,3897 zł 320 Na stanie
Naturalny
Nylon
Bez wykończenia
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
2,543 zł - 4,2723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
Stop cynku
Chromowany
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
3,2132 zł - 3,2132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Stop cynku
Lakierowane proszkowo na czarno
Klucz – specjalny, seria 361
20074234 69 Na stanie
Czarny
Chromowany
Chromowany
Klucz cylindryczny
0,4071 zł - 0,9976 zł 1161 Na stanie
Naturalny
Stal
Bez wykończenia
Klucz Imbusowy
  • z 2
Klucz

20067564

Przedział cen netto
2,7206 zł - 2,7206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 3,0 mm
  • Całkowita długość
    3.0 mm
  • Kod towaru
    8301700000
Klucz

20067601

Przedział cen netto
2,6151 zł - 2,6151 zł

Zapasy magazynowe
705 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Rodzaj klucza
    Język trójkątny 8,0 mm do zamka
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Klucz

20067571

Przedział cen netto
2,615 zł - 2,615 zł

Zapasy magazynowe
819 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Rodzaj klucza
    Klucz kwadratowy 6,0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Klucz dwubrodowy 5,0 mm Nylon

20053499

Przedział cen netto
2,3897 zł - 1,7069 zł

Zapasy magazynowe
320 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 5,0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Klucz dwubrodowy 5,0 mm Stop cynku

20067694

Przedział cen netto
4,2723 zł - 2,543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Rodzaj klucza
    Klucz dwubrodowy 5,0 mm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Kod towaru
    7907000090
Klucz – specjalny, seria 361 Stop cynku

20064181

Przedział cen netto
3,2132 zł - 3,2132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Lakierowane proszkowo na czarno
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Rodzaj klucza
    Klucz – specjalny, seria 361
  • Kod towaru
    8301300000
Klucz cylindryczny 48.0 mm Chromowany

20074234


Zapasy magazynowe
69 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Pełny materiał
    Chromowany
  • Rodzaj klucza
    Klucz cylindryczny
  • Kod towaru
    8301700000
Klucz Imbusowy 3.0 mm Stal

10378571

Przedział cen netto
0,9976 zł - 0,4071 zł

Zapasy magazynowe
1161 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Pełny materiał
    Stal
  • Rodzaj klucza
    Klucz Imbusowy
  • Całkowita długość
    50.0 mm