Menu Search

Kółko 75.0 mm 60.0 kg Otwór pod śrubę Biały

Kółko samonastawne z otworem na śrubę, przydatne, gdy wymagany jest pełen obrót o 360 stopni. Do zastosowań wymagających niskich, mocnych kół.
Numer produktu Essentra:

10269114

Numer produktu produkcyjny:

491003

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 17 53,9051 zł
18 - 35 38,5036 zł
36 + 32,0863 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 36

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

53,91 zł

1 x 53,9051 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła PA
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Biały
Rodzaj kółka Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
Rodzaj mocowania Bolt Hole
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 75.0 mm
Wysokość całkowita 106.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt