Menu Search

Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą 75.0 mm 22.0 mm Biały

Kółko z białego nylonu z osłoną z ocynkowanej stali. To kółko z nieruchomą płytką mocuje się śrubą.
Numer produktu Essentra:

10269176

Numer produktu produkcyjny:

491009

27 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 17 38,9822 zł
18 - 35 27,8444 zł
36 + 23,2037 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 36

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

38,98 zł

1 x 38,9822 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Nylon
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Biały
Rodzaj kółka Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 60.0 kg
Szerokość koła 22.0 mm
Średnica kółka 75.0 mm
Wysokość całkowita 106.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Kod towaru 4016999190

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt