Menu Search

Kółko 150.0 mm 140.0 kg Mocowanie na śrubę 133.0 mm Czarny

Czarna opona kółka samonastawnego wykonana z gumy naturalnej nadaje się do stosowania przy większych obciążeniach np. wózkach, szafkach, pojemnikach na odpady i stacjach roboczych.
Numer produktu Essentra:

10269954

Numer produktu produkcyjny:

491090

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 + 83,7318 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

334,93 zł

4 x 83,7318 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Plastik
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Czarny
Rodzaj kółka Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Szerokość koła 40.0 mm
Średnica kółka 150.0 mm
Wysokość całkowita 185.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt