Menu Search

Kółko 150.0 mm 400.0 kg Mocowanie na śrubę Czerwony

Czerwona poliuretanowa opona koła samonastawnego idealnie nadaje się do zastosowań o zwiększonej wytrzymałości, np. w wózkach, podnośnikach i automatycznych bramach.
Numer produktu Essentra:

10270264

Numer produktu produkcyjny:

491125

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 + 204,21 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

408,42 zł

2 x 204,21 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał koła Żeliwo
Materiał obudowy kółka Stal
Kolor Czerwony
Rodzaj kółka Obrotowe kółko przemysłowe
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Nośność 400.0 kg
Szerokość koła 40.0 mm
Średnica kółka 150.0 mm
Wysokość całkowita 188.0 mm
Pełny materiał obudowy kółka Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt