Maskujące kołki stożkowe pasują do różnych końcówek rur, zapewniając doskonałe rozwiązanie maskujące. Mogą być również używane jako ochrona wtyku do maskowania otworów gwintowanych i niegwintowanych. Asortyment jest dostępny w różnych kolorach, co ułatwia identyfikację rozmiaru. Dostępne kolory obejmują; czarny, naturalny, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy i szary. Posiadamy również różne rozmiary dostosowane do potrzeb aplikacji.
Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1044 zł - 1,1044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 45 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,6586 zł - 3,6586 zł | 35 Na stanie |
2.843 in
72.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
3,6255 zł - 3,6255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,4755 zł - 0,4755 zł | 40 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,6714 zł - 4,6714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4,3925 zł - 4,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
0,9803 zł - 0,9803 zł | 300 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,3367 zł - 4,3367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.843 in
72.2 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
0,6163 zł - 0,6163 zł | 79 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5396 zł - 0,5396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
0,7808 zł - 0,7808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
1,1281 zł - 1,1281 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,495 zł - 0,495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,6763 zł - 0,6763 zł | 2900 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,4362 zł - 1,4362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2569 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,7544 zł - 0,7544 zł | 548 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,2243 zł - 1,2243 zł | 130 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,5658 zł - 2,5658 zł | 50 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.