Menu Search

Zaślepka stożkowa z uchwytem 30.15 mm 36.50 mm 44.45 mm Silikon

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Numer produktu Essentra:

20566654

Numer produktu produkcyjny:

20566654

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 499 14,1625 zł
500 + 12,7463 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

708,13 zł

50 x 14,1625 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Uchwyt zatrzasku With Tab
Kompatybilne standardy gwintów Metryczny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M36
Materiał Silikon
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt