Menu Search

Stożkowa zaślepka maskująca 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM

Ta kopułkowa zaślepka została wykonana z czarnego nylonu, jest stabilizowana cieplnie zgodnie z normą UL94 -V2 i pasuje do paneli o grubości 3,2 mm. Łatwo wciska się ją w otwory w panelu w celu zaślepienia i zabezpieczenia ostrych krawędzi. Powiada otwarty odpowietrznik ułatwiający wentylację.
Numer produktu Essentra:

10377598

Numer produktu produkcyjny:

461582

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 299 11,4267 zł
300 + 9,5287 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

285,67 zł

25 x 11,4267 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
M1 45.0 mm
M2 53.0 mm
H 25.0 mm
Uchwyt zatrzasku Without Tab
Kompatybilne standardy gwintów Metryczny
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) M60, M62
Materiał EPDM
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt