Menu Search

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M3 1.50 Stal nierdzewna 303

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest przeznaczony do zabezpieczeniu śruby w miejscu i zapobiegania jej zgubieniu w zastosowaniach, w których są one często wymieniane. Używany w branżach takich jak elektronika i motoryzacja, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych i delikatnych części. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20180263

Numer produktu produkcyjny:

20180263

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 11,0656 zł
50 - 99 9,4101 zł
100 - 199 8,8437 zł
200 - 499 8,321 zł
500 - 999 7,755 zł
1000 + 7,188 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

11,07 zł

1 x 11,0656 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu d1 M3
d2 5.0
H1 1.5
l1 1.50
D3 7.5
Kula instalacyjna śr. D4 5.0
d6 6.0
Współczynnik grubości blachy 16.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt