20180430
20180430
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 12,024 zł |
50 - 99 | 10,2378 zł |
100 - 199 | 9,6279 zł |
200 - 499 | 9,018 zł |
500 - 999 | 8,408 zł |
1000 + | 7,798 zł |
Dla gwintu d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.70 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 0.70 |
D3 | 12.5 |
Kula instalacyjna śr. D4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Współczynnik grubości blachy | 22.0 |
Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.