Menu Search

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 1.50 Stal nierdzewna 303

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest przeznaczony do zabezpieczeniu śruby w miejscu i zapobiegania jej zgubieniu w zastosowaniach, w których są one często wymieniane. Używany w branżach takich jak elektronika i motoryzacja, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych i delikatnych części. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20180461

Numer produktu produkcyjny:

20180461

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 12,024 zł
50 - 99 10,2378 zł
100 - 199 9,6279 zł
200 - 499 9,018 zł
500 - 999 8,408 zł
1000 + 7,798 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

12,02 zł

1 x 12,024 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu d1 M5
d2 8.0
H1 2.5
l1 1.50
D3 12.5
Kula instalacyjna śr. D4 8.0
d6 9.6
Współczynnik grubości blachy 16.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt