Menu Search

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M6 4.00 Stal nierdzewna 303

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest przeznaczony do zabezpieczeniu śruby w miejscu i zapobiegania jej zgubieniu w zastosowaniach, w których są one często wymieniane. Używany w branżach takich jak elektronika i motoryzacja, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych i delikatnych części. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20180584

Numer produktu produkcyjny:

20180584

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 14,5508 zł
50 - 99 12,3725 zł
100 - 199 11,6319 zł
200 - 499 10,935 zł
500 - 999 10,194 zł
1000 + 9,454 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

14,55 zł

1 x 14,5508 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu d1 M6
d2 10.0
H1 3.0
l1 4.00
D3 15.0
Kula instalacyjna śr. D4 10.0
d6 12.0
Współczynnik grubości blachy 8.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt