Menu Search

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M8 1.50 Stal nierdzewna 303

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest przeznaczony do zabezpieczeniu śruby w miejscu i zapobiegania jej zgubieniu w zastosowaniach, w których są one często wymieniane. Używany w branżach takich jak elektronika i motoryzacja, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych i delikatnych części. Wykonany z Stal nierdzewna.
Numer produktu Essentra:

20180645

Numer produktu produkcyjny:

20180645

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 17,9053 zł
50 - 99 15,2043 zł
100 - 199 14,333 zł
200 - 499 13,418 zł
500 - 999 12,547 zł
1000 + 11,632 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

17,91 zł

1 x 17,9053 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu d1 M8
d2 13.0
H1 4.0
l1 1.50
D3 20.0
Kula instalacyjna śr. D4 13.0
d6 15.5
Współczynnik grubości blachy 16.0
Materiał Stal nierdzewna 303
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt