20252175
20252175
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 13,5504 zł |
100 - 249 | 12,1953 zł |
250 - 749 | 10,8403 zł |
750 + | 9,4853 zł |
Dla gwintu d1 | M3 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.25 |
d2 | 5.0 |
H1 | 1.5 |
l1 | 1.25 |
D3 | 7.5 |
Kula instalacyjna śr. D4 | 5.0 |
d6 | 6.0 |
Współczynnik grubości blachy | 18 |
Materiał | Aluminium |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.