Menu Search

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 1.25 Aluminium

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest przeznaczony do zabezpieczeniu śruby w miejscu i zapobiegania jej zgubieniu w zastosowaniach, w których są one często wymieniane. Używany w branżach takich jak elektronika i motoryzacja, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych i delikatnych części. Wykonany z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20252373

Numer produktu produkcyjny:

20252373

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,7837 zł
100 - 249 16,9053 zł
250 - 749 15,0269 zł
750 + 13,1486 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,78 zł

1 x 18,7837 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu d1 M5
d2 8.0
H1 2.5
l1 1.25
D3 12.5
Kula instalacyjna śr. D4 8.0
d6 9.6
Współczynnik grubości blachy 18
Materiał Aluminium
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt