Menu Search

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej M5 5.0 Aluminium

Kołnierz zabezpieczający śruby uwięzionej jest przeznaczony do zabezpieczeniu śruby w miejscu i zapobiegania jej zgubieniu w zastosowaniach, w których są one często wymieniane. Używany w branżach takich jak elektronika i motoryzacja, aby zapobiec uszkodzeniu obwodów elektronicznych i delikatnych części. Wykonany z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20252434

Numer produktu produkcyjny:

20252434

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,7837 zł
100 - 249 16,9053 zł
250 - 749 15,0269 zł
750 + 13,1486 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

18,78 zł

1 x 18,7837 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Dla gwintu d1 M5
d2 8.0
H1 2.5
l1 5.0
D3 12.5
Kula instalacyjna śr. D4 8.0
d6 9.6
Współczynnik grubości blachy 6
Materiał Aluminium
Kod towaru 8483608090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt