20252496
20252496
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 18,7837 zł |
100 - 249 | 16,9053 zł |
250 - 749 | 15,0269 zł |
750 + | 13,1486 zł |
Dla gwintu d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.0 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 2.0 |
D3 | 15.0 |
Kula instalacyjna śr. D4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Współczynnik grubości blachy | 14 |
Materiał | Aluminium |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.