Menu Search

Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 12.0 19.0 28.0 Żelazo

Kompaktowe liniowe tuleje kulkowe zaprojektowano z myślą o płynnym i dokładnym ruchu liniowym wykorzystywanym w ciasnych przestrzeniach. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C. Łatwy montaż na wcisk i niskie tarcie. Wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20157791

Numer produktu produkcyjny:

20157791

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 34,2778 zł
10 - 19 30,8687 zł
20 - 49 29,1408 zł
50 - 99 27,4129 zł
100 + 24,0038 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

34,28 zł

1 x 34,2778 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 19.0
l1 28.0
Liczba obwodów kulkowych 4.0
Dyn. load C max. N 480.0
Static load C0 max. N 385.0
Waga g 11.3
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt