Menu Search

Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 20.0 28.0 30.0 Żelazo

Kompaktowe liniowe tuleje kulkowe zaprojektowano z myślą o płynnym i dokładnym ruchu liniowym wykorzystywanym w ciasnych przestrzeniach. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Wytrzymują temperaturę od -20°C do +80°C. Łatwy montaż na wcisk i niskie tarcie. Wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20157821

Numer produktu produkcyjny:

20157821

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 41,563 zł
10 - 19 37,4067 zł
20 - 49 35,3519 zł
50 - 99 33,2504 zł
100 + 29,0941 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

41,56 zł

1 x 41,563 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 28.0
l1 30.0
Liczba obwodów kulkowych 6.0
Dyn. load C max. N 1165.0
Static load C0 max. N 790.0
Waga g 22.1
Kod towaru 8482800090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt