Menu Search

Kompaktowy docisk klinowy Stożkowy 12.0 M5x15 6.2 Stal

Te kompaktowe zaciski klinowe są małe, dzięki czemu idealnie nadają się do ciasnych przestrzeniach. Zapewniają dużą siłę zacisku. Znoszą duże obciążenia i nacisk, a jednocześnie zapewniają odpowiednie pozycjonowanie elementów o nieregularnych kształtach. Zostały wykonane ze stali stopowej.
Numer produktu Essentra:

20265830

Numer produktu produkcyjny:

20265830

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 83,3403 zł
10 - 19 75,0193 zł
20 - 49 70,837 zł
50 + 66,655 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

83,34 zł

1 x 83,3403 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Countersunk
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 0.3
h3 9.5
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 3.0
Siła mocowanie maks. kN 2.0
Siła dokręcania maks. Nm 4.3
Waga g 8.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt