20265847
20265847
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 94,7108 zł |
10 - 19 | 85,2571 zł |
20 - 49 | 80,5085 zł |
50 + | 75,76 zł |
Rodzaj uchwytu | Countersunk |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 0.2 |
h3 | 9.3 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 4.0 |
Siła mocowanie maks. kN | 3.5 |
Siła dokręcania maks. Nm | 7.3 |
Waga g | 13.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.