20265854
20265854
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 121,1113 zł |
10 - 19 | 109,0002 zł |
20 - 49 | 102,9446 zł |
50 + | 96,889 zł |
Rodzaj uchwytu | Countersunk |
---|---|
l1 min | 18.5 |
l1 max | 21.5 |
h1 min | 9.9 |
h1 max | 11.4 |
h2 | 0.4 |
h3 | 11.3 |
w1 | 18.4 |
w2 | 16.0 |
w3 | 5.3 |
d1 | M8x20 |
A/F | 5.0 |
Siła mocowanie maks. kN | 5.0 |
Siła dokręcania maks. Nm | 18.0 |
Waga g | 27.0 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.