Menu Search

Kompaktowy docisk klinowy Łeb walcowy 18.5 M8x20 9.9 Stal

Te kompaktowe zaciski klinowe są małe, dzięki czemu idealnie nadają się do ciasnych przestrzeniach. Zapewniają dużą siłę zacisku. Znoszą duże obciążenia i nacisk, a jednocześnie zapewniają odpowiednie pozycjonowanie elementów o nieregularnych kształtach. Zostały wykonane ze stali stopowej.
Numer produktu Essentra:

20265885

Numer produktu produkcyjny:

20265885

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 140,1057 zł
10 - 19 126,0777 zł
20 - 49 119,1073 zł
50 + 112,093 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

140,11 zł

1 x 140,1057 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Cap Head
l1 min 18.5
l1 max 21.5
h1 min 9.9
h1 max 11.4
h2 9.8
h3 14.9
w1 18.4
w2 16.0
w3 5.3
d1 M8x20
A/F 6.0
Siła mocowanie maks. kN 9.0
Siła dokręcania maks. Nm 22.0
Waga g 30.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt