Menu Search

Stal M10 N/A 40.0 mm (L)

Śruba z łbem oczkowym wykonana z oksydowanej na czarno stali, z częściowo gwintowanym trzonem. Idealna do stosowania w zaciskach i zespołach mechanicznych.
Numer produktu Essentra:

10501047

Numer produktu produkcyjny:

1504657

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 39,5585 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

197,79 zł

5 x 39,5585 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość łba 12.0 mm
Średnica trzonu 10.0 mm
Długość do środka otworu 75.0 mm
Średnica zewnętrzna 20.0 mm
Średnica wewnętrzna 10.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Materiał Stal
Rodzaj główki Łeb oczkowy
Rodzaj gwintu Gwint
Typ Śruby oczkowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt