10501078
1504660
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 103,354 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość łba | 14.0 mm |
---|---|
Grubość łba | 0.551 in |
Średnica trzonu | 12.0 mm |
Średnica trzonu | 0.472 in |
Długość do środka otworu | 100.0 mm |
Długość do środka otworu | 3.937 in |
Średnica zewnętrzna | 25.0 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.984 in |
Średnica wewnętrzna | 12.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.472 in |
Długość gwintu | 40.0 mm |
Długość gwintu | 1.575 in |
Rozmiar gwintu | M12 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Rodzaj główki | Łeb oczkowy |
Rodzaj gwintu | Gwint |
Typ | Śruby oczkowe |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.