Menu Search

Stal nierdzewna M12 N/A 40.0 mm (L)

Śruba z łbem oczkowym wykonana z matowej stali nierdzewnej, z częściowo gwintowanym trzonem. Idealna do stosowania w zaciskach i zespołach mechanicznych.
Numer produktu Essentra:

10501092

Numer produktu produkcyjny:

1504662

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 122,1757 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

610,88 zł

5 x 122,1757 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość łba 14.0 mm
Średnica trzonu 12.0 mm
Długość do środka otworu 130.0 mm
Średnica zewnętrzna 25.0 mm
Średnica wewnętrzna 12.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj główki Łeb oczkowy
Rodzaj gwintu Gwint
Typ Śruby oczkowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt