Menu Search

Stal nierdzewna M16 N/A 50.0 mm (L)

Śruba z łbem oczkowym wykonana z matowej stali nierdzewnej, z częściowo gwintowanym trzonem. Idealna do stosowania w zaciskach i zespołach mechanicznych.
Numer produktu Essentra:

10501177

Numer produktu produkcyjny:

1504670

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 125,5305 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

125,53 zł

1 x 125,5305 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość łba 17.0 mm
Średnica trzonu 16.0 mm
Długość do środka otworu 75.0 mm
Średnica zewnętrzna 32.0 mm
Średnica wewnętrzna 16.0 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M16
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj główki Łeb oczkowy
Rodzaj gwintu Gwint
Typ Śruby oczkowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt