Menu Search

Stal M20 N/A 50.0 mm (L)

Śruba z łbem oczkowym wykonana z oksydowanej na czarno stali, z częściowo gwintowanym trzonem. Idealna do stosowania w zaciskach i zespołach mechanicznych.
Numer produktu Essentra:

10501184

Numer produktu produkcyjny:

1504671

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 113,9998 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

114,00 zł

1 x 113,9998 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość łba 22.0 mm
Średnica trzonu 20.0 mm
Długość do środka otworu 100.0 mm
Średnica zewnętrzna 40.0 mm
Średnica wewnętrzna 20.0 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M20
Materiał Stal
Rodzaj główki Łeb oczkowy
Rodzaj gwintu Gwint
Typ Śruby oczkowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt