Menu Search

Stal nierdzewna M6 N/A 32.0 mm (L)

Śruba z łbem oczkowym wykonana z matowej stali nierdzewnej, z częściowo gwintowanym trzonem. Idealna do stosowania w zaciskach i zespołach mechanicznych.
Numer produktu Essentra:

10501290

Numer produktu produkcyjny:

1504682

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 43,3492 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

433,49 zł

10 x 43,3492 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość łba 7.0 mm
Średnica trzonu 6.0 mm
Długość do środka otworu 50.0 mm
Średnica zewnętrzna 14.0 mm
Średnica wewnętrzna 6.0 mm
Długość gwintu 32.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj główki Łeb oczkowy
Rodzaj gwintu Gwint
Typ Śruby oczkowe

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt