Dławiki koralikowe przeciwzakłóceniowe są powszechnie stosowane w obwodach elektronicznych w celu wyciszenia szumów o wysokiej częstotliwości oraz innych zakłóceń o wysokiej częstotliwości, jakie mogą mieć miejsce. Stanowią urządzenia pasywne poprawiające jakość zasilania płytek PCB.
Nasz asortyment dławików koralikowych przeciwzakłóceniowych obejmuje warianty z jednym lub dwoma przewodami oraz różne rodzaje, w tym: nawijane, osiowe, tłumiki wieloliniowe i pierścieniowe.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość wkładki | Impedancja 100 MHz | Impedancja 25 MHz | Średnica wkładki | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1286 zł - 0,1429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
3,679 zł - 4,0878 zł | 158 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
10434161 | 0,1429 zł - 0,1588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
3,9418 zł - 4,3798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10319963 | 2,8127 zł - 3,1253 zł | 2000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0,1945 zł - 0,2161 zł | 3600 Na stanie |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1509 zł - 0,1677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1875 zł - 0,2083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,212 zł - 0,2356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1111 zł - 0,1234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
0,1111 zł - 0,1234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
14,5017 zł - 16,113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
2,965 zł - 3,2945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
2,6533 zł - 2,9481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,6537 zł - 0,7264 zł | 7500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,4907 zł - 2,7675 zł | 64 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,7867 zł - 1,9853 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
3,4451 zł - 3,8279 zł | 1920 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,6404 zł - 9,6005 zł | 120 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,2487 zł - 3,6096 zł | 754 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.