Składane korby proste są powszechnie stosowane w konstrukcjach okiennych, zaczepach przyczep oraz w elementach regulacyjnych w maszynach. Uchwyt składa się równolegle do korby, co zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność miejsca, gdy korba nie jest używana.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość uchwytu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Średnica korpusu | Rodzaj uchwytu | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,5023 zł - 101,5023 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
1.024 in
26.0 mm
|
Obrotowe; składane
|
|||||
56,824 zł - 56,824 zł | W produkcji |
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
0.787 in
20.0 mm
|
Obrotowe; składane
|
|||||
76,0953 zł - 76,0953 zł | 15 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
Tworzywo termoplastyczne
|
0.984 in
25.0 mm
|
Obrotowe; składane
|
|||||
63,3918 zł - 63,3918 zł | W produkcji |
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Obrotowe; składane
|
|||||
217,5069 zł - 217,5069 zł | W produkcji |
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Poliamid z włóknem szklanym
|
0.984 in
25.0 mm
|
Obrotowe; składane
|
|||||
10214145 | 217,5069 zł - 217,5069 zł | W produkcji |
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Wzmacniany PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Obrotowe; składane
|
||||
227,3657 zł - 227,3657 zł | W produkcji |
2.559 in
65.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
PA
|
1.535 in
39.0 mm
|
Uchwyt składany
|
|||||
173,1075 zł - 173,1075 zł | W produkcji |
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
PA
|
1.039 in
26.4 mm
|
Uchwyt składany
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować