Menu Search

Pokrętło Czarny

Numer produktu Essentra:

10235096

Numer produktu produkcyjny:

1219203

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pokrętła 125.0 mm
Wysokość koła ręcznego 44.0 mm
Wysokość pod kołem 22.0 mm
Średnica piasty 31.0 mm
Wysokość całkowita 44.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Technopolimer o wysokiej wytrzymałości na bazie polipropylenu.
Rodzaj pokrętła Brak uchwytu
Rodzaj otworu Reamed Hole
Liczba ramion 2
Materiał koła Technopolimer o wysokiej wytrzymałości na bazie polipropylenu.
Typ koła Two-Spoke

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt