Menu Search

Korki z zaworem odpowietrzającym Aluminium Czarny

This M 16 x 1,5 metric threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Numer produktu Essentra:

10506905

Numer produktu produkcyjny:

1505243

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 37,8018 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

378,02 zł

10 x 37,8018 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 18.0 mm
D 22.0 mm
h 8.0 mm
Rozmiar gwintu M16
Standard gwintu Gwinty Metryczne
Kolor Czarny
Typ Profilowane
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt