Menu Search

Czarny Aluminium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

This G 3/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Numer produktu Essentra:

10506981

Numer produktu produkcyjny:

1505251

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 66,8598 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

334,30 zł

5 x 66,8598 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 27.0 mm
D 32.0 mm
h 9.0 mm
Rozmiar gwintu G 3/4
Standard gwintu Gwinty BSP
Kolor Czarny
Typ Profilowane
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt