Menu Search

Czarny Aluminium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

This G 11/2 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. This will prevent malfunction of the system from alterations in pressure levels in application exposed to oil and solvents.
Numer produktu Essentra:

10507124

Numer produktu produkcyjny:

1505265

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 137,5104 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

137,51 zł

1 x 137,5104 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 50.0 mm
D 60.0 mm
h 13.0 mm
Rozmiar gwintu G 11/2
Standard gwintu Gwinty BSP
Kolor Czarny
Typ Profilowane
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt