Menu Search

Zabezpieczenie zaworów butli gazowych 22.2 mm LDPE Żółty

Gas Cylinder Valve Plug is designed to protect industrial gas valves from the ingress of dust, dirt and other contaminants. It is a unique vent flap that allows the safe release of gas following the accidental opening of the valve. Compatible with BS 2,3,4 valves and major gases N2, O2, H2, He, C2H2, and Ar. Yellow and made from LDPE material.
Numer produktu Essentra:

10073025

Numer produktu produkcyjny:

110004

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 1,5783 zł
1000 - 2499 0,9019 zł
2500 + 0,6442 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

394,58 zł

250 x 1,5783 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Klapka wentylacyjna Z klapką wentylacyjną
Materiał LDPE
Kolor Żółty
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt