Menu Search

Rękaw termoizolacyjny 30.0 mm 30.5 m Srebrny

Silver Fire Protection Sleeve lined with increases safety while reducing energy loss. The 30.5 m | 100.066 ft long sleeve can bundle hoses, tubes, and cables up to 30.0 mm | 1.181 in.
Numer produktu Essentra:

10310236

Numer produktu produkcyjny:

900408

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 1 008,0841 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 008,08 zł

1 x 1 008,0841 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
ID 30.0 mm
Materiał wewnętrzny Dziane włókna szklane o zwiększonych właściwościach masowych
Długość rolki 30.5 m
Materiał Silikon
Kolor Srebrny
Cechy szczególne Odbija ponad 95% energii promieniowania
Kod towaru 7019900085

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt