Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Krawędziowy 4.8 mm PA; stal nierdzewna Czarny

Ten metalowy krawędziowy zacisk kablowy jest wytwarzany z połączenia czarnego nylonu i stali sprężynowej. Oferuje możliwość trwałego mocowania kabla do blachy.
Numer produktu Essentra:

10300473

Numer produktu produkcyjny:

550246

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,1514 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

315,14 zł

100 x 3,1514 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Krawędziowy
Cechy szczególne Tylko uchwyt opasek
Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 4.8 mm
Wysokość całkowita 18.8 mm
Szerokość całkowita 15.1 mm
Pełny materiał Poliamid 6,6; stal nierdzewna
Materiał uchwytu Stal nierdzewna 302
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt