Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Krawędziowy 4.8 mm PA; stal nierdzewna Czarny

Ten metalowy krawędziowy zacisk kablowy jest wytwarzany z połączenia czarnego nylonu i stali sprężynowej. Oferuje możliwość trwałego mocowania kabla do blachy.
Numer produktu Essentra:

10300725

Numer produktu produkcyjny:

550277

80 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,9382 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

193,82 zł

100 x 1,9382 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Krawędziowy
Cechy szczególne Opaska kablowa jest wstępnie zamontowana
Długość kabla 140.0 mm
Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 3.6 - 4.8 mm
Wysokość całkowita 160.0 mm
Szerokość całkowita 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6,6; stal nierdzewna
Materiał uchwytu Stal nierdzewna 302
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt