Menu Search

Krawędziowy Uchwyty opasek kablowych 4.8 mm PA; stal nierdzewna Czarny

This edge mount cable tie holder is made from a nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges. Rated to UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10009451

Numer produktu produkcyjny:

FTH-31-01

6100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2703 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 270,30 zł

1000 x 1,2703 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Krawędziowy
Długość kabla 3.0 mm
Wysokość całkowita 14.5 mm
Szerokość całkowita 10.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6,6; stal nierdzewna
Materiał uchwytu Stal nierdzewna 304
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt