Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Krawędziowy 4.8 mm PA; stal nierdzewna Czarny

This edge mount cable tie holder is made from a UV stabilised nylon housing and 304 stainless steel internal clip. Ideal for mounting cable ties to either steel or plastic panel edges.
Numer produktu Essentra:

10009444

Numer produktu produkcyjny:

FTH-31-UVB

11600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,2703 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 270,30 zł

1000 x 1,2703 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Metoda montażu Krawędziowy
Cechy szczególne Stabilizowane promieniami UV
Długość kabla 3.0 mm
Wysokość całkowita 14.5 mm
Szerokość całkowita 10.8 mm
Pełny materiał Poliamid 6,6; stal nierdzewna
Materiał uchwytu Stal nierdzewna 304
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt