Menu Search

Kształtka rzepowa - Profil wyrobu - Duraco ; Kolor - Biały ; Średnica całkowita - 12.7 mm | 0.5 in

Te wyposażone w samoprzylepną podstawę okrągłe łączniki z haczykami stanowią rozwiązanie demontowane, które może zastąpić gwoździe i śruby. Idealne do stosowania na wystawach sklepowych i w punkach sprzedaży. Pasujące elementy łączenia rzepowego wyposażone w pętelki można zamówić oddzielnie.
Numer produktu Essentra:

10384893

Numer produktu produkcyjny:

476946

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 179,6614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

179,66 zł

1 x 179,6614 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 12.7 mm
Długość 12.7 mm
Kształt Haczyk
Typ materiału Nylon
Rodzaj warstwy klejącej Rubber
Możliwość demontażu Trwały
Kolor Biały
Liczba na rolce 1440 Coins
Ilość w kartonie 24 Rolls
Ilość w kartonie 1440

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt