Menu Search

Zawias do spawania 40.0 mm 8.0 mm Stal

Stalowy zawias do spawania ze stalowym sworzniem. Prosta konstrukcja i wysoka uniwersalność. Dostępny ze smarowniczką i bez.
Numer produktu Essentra:

10340813

Numer produktu produkcyjny:

1349723

1930 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 7,9065 zł
50 + 5,6475 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

39,53 zł

5 x 7,9065 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica całkowita 8.0 mm
Całkowita długość 40.0 mm
Szerokość całkowita 10.0 mm
Średnica sworznia 5.0 mm
Materiał korpusu Stal
Materiał podkładki Mosiądz
Materiał Stal
Kod towaru 7326909890

Produkt 1349723 zastępuje:

Zawias do spawania 40.0 mm 8.0 mm Stal
Numer produktu Essentra: 10236185
Numer produktu produkcyjny: 1259065

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt