Menu Search

Kula – prosta

Na stanie

Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
26 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Średnica całkowita Całkowita długość Materiał Szerokość całkowita Kup
26,397 zł - 31,6764 zł 56 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal nierdzewna 304
15.5 mm
10340950 15,6318 zł - 18,7582 zł 2 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal
19.6 mm
7,8228 zł - 10,952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal
11.9 mm
42,3356 zł - 50,8027 zł 19 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal
25.4 mm
15,4226 zł - 18,5072 zł 84 Na stanie
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
11.9 mm
74,8946 zł - 89,8735 zł 48 Na stanie
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal nierdzewna
12.0 mm
  • z 2
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal nierdzewna 304

10340905

Przedział cen netto
31,6764 zł - 26,397 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal

10340950

Przedział cen netto
18,7582 zł - 15,6318 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal

10340998

Przedział cen netto
10,952 zł - 7,8228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal

10214985

Przedział cen netto
50,8027 zł - 42,3356 zł

Zapasy magazynowe
19 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10340882

Przedział cen netto
18,5072 zł - 15,4226 zł

Zapasy magazynowe
84 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał korpusu
    Aluminium
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna

10352540

Przedział cen netto
89,8735 zł - 74,8946 zł

Zapasy magazynowe
48 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna 304